Опубликуйте свои продукты
10" Base Support
Centrotherm Eco Systems

10" Base Support

InnoFlue Base Supports are a crucial component designed to provide structural stability and support to vertical portions of exhaust systems. Crafted with durability and engineering precision, InnoFlue Base Supports ensure that the weight and stress of the exhaust system are properly distributed and absorbed. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Base Supports help maintain compliance with support regulations.

  • Helps maintain compliance with support regulations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010012208Part number250406601730TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross650.24 mm / 25.6 inchHeight1073.15 mm / 42.2 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth271.78 mm / 10.7 inchNet weight9.05 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length330.2 mm / 13 inchPackaging / Trade height690.88 mm / 27.2 inchNumber per packaging1Gross weight10.991 kg / 24.2 lbsPackaging / Trade width596.9 mm / 23.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10-basesupport
  • Тип продукцииBase Supports
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки