Опубликуйте свои продукты
Floor Grille  -  White
Centrotherm Eco Systems

Floor Grille - White

A sleek and modern floor grille designed for use with Air Excellent floor grille adaptors. Its rectangular air inlet ensures a smooth and efficient flow of fresh air into living spaces. Suitable for both floor and wall installation.

  • Discreet appearance that blends seamlessly into any interior
  • Easy to clean and maintain
  • Fully dismantlable for convenient access and servicing
  • Quick and simple installation
Cпецификация
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-grille-white
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииValves and Grilles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки