Опубликуйте свои продукты
10" Flat Roof Flashing SS
Centrotherm Eco Systems

10" Flat Roof Flashing SS

InnoFlue Flat Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018088Part number250410603650TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross559 mm / 22 inchWidth559 mm / 22 inchNet weight3.447 kg / 7.6 lbsHeight overroof351 mm / 13.8 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length559 mm / 22 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight3.447 kg / 7.6 lbsPackaging / Trade width559 mm / 22 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10-flat-Roof-flashing-ss
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork