Опубликуйте свои продукты
3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor
Centrotherm Eco Systems

3"/5" Concentric to Twin Pipe Adaptor

Seamlessly transition from InnoFlue Concentric to InnoFlue Single Wall with InnoFlue Concentric to Twin-Pipe Adaptor. Meet any venting requirements and effortlessly manage any unforeseen obstacles with versatile adaptor that maximizes the best options from two different InnoFlue product families. Rated to Rated to 230°F (110°C), InnoFlue Concentric Adaptors are a user-friendly option that has been evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Seamlessly transitions between InnoFlue Single Wall and InnoFlue Concentric components.
  • Configurable options easily handles any obstacles and allows for maximum versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3''/5'' Concentric to Twin Pipe AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010010228Part number250408500170TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth257 mm / 10.1 inchNet weight0.617 kg / 1.4 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.617 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width257 mm / 10.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-5-concentric-to-twin-pipe-adaptor
  • Тип продукцииAdaptors
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки