Опубликуйте свои продукты
10" PPs Wall Plate Black
Centrotherm Eco Systems

10" PPs Wall Plate Black

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010014004Part number250410603910TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.663 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.663 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10-pps-wall-plate-black
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork