Опубликуйте свои продукты
110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser
Centrotherm Eco Systems

110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

InnoFlue Concentric Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while maintaining flow with centric vent design and combustion air intake. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. InnoFlue Concentric Increasers have the same powder white exterior as all InnoFlue Concentric Components.

  • Integrated combustion air intake and exhaust reduces components.
  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name110mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013366Part number250408400150TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross173.99 mm / 6.8 inchHeight196.85 mm / 7.7 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight0.68 kg / 1.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length173.99 mm / 6.8 inchPackaging / Trade height196.85 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.839 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка110mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • Тип продукцииAdaptors
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork