Опубликуйте свои продукты
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend
Centrotherm Eco Systems

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend

The Ubbink Aerfoam 125 mm 45° Elbow allows smooth directional changes within the Aerfoam system. Made from lightweight, insulated EPE foam, it helps prevent condensation, reduce heat loss, and absorb sound. The elbow connects easily to other Aerfoam parts using dedicated connectors and can be securely mounted to walls or ceilings with brackets. Ideal for both central mechanical ventilation and heat pump systems.

  • Insulated to prevent condensation and minimizes heat loss
  • Sound-absorbing material for a better indoor comfort
  • Easy mechanical connection and secure mounting
  • Lightweight and easy to cut, ensuring quick, effortless installation
  • Impact resistant
Cпецификация
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Bend angle: 45°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка125mm-aerfoam-insulated-duct-45-bend
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки