Опубликуйте свои продукты
2" Test Port
Centrotherm Eco Systems

2" Test Port

Quickly access flue gas with InnoFlue Test Port. Integrated analysis port allows for immediate testing of flue gas and condensates in the vent system. Install as close to the appliance as possible to assure accurate diagnostics and testing measurements. Evaluated to UL1738 and ULCS636, InnoFlue Test Ports are engineered with safe venting at the forefront while providing the same easy installation benefits as standard InnoFlue Vent lengths.

  • Integrated port allows quick access for combustion analysis and testing.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010011041Part number250408002120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross170 mm / 6.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth105 mm / 4.1 inchNet weight0.18 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length170 mm / 6.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.18 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width105 mm / 4.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2-test-port
  • Тип продукцииTest Ports
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork