Опубликуйте свои продукты
2" x 87 UV Elbow w/Long Socket
Centrotherm Eco Systems

2" x 87 UV Elbow w/Long Socket

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 UV Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017291038Part number250406001560TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross135.89 mm / 5.3 inchHeight76.2 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth134.62 mm / 5.3 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length135.89 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height76.2 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.086 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width134.62 mm / 5.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2-x87uvelboww-longsocket
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork