Опубликуйте свои продукты
3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length
Centrotherm Eco Systems

3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue Concentric Vent Lengths integrate combustion air intake with Centrotherm's industry leading exhaust technology through an aesthetically pleasing powder white exterior. InnoFlue Concentric Vent Lengths provide the same simple and efficient venting solution while reducing components, and wall and roof penetrations. Seal airtight Concentric Vent Lengths without glues, primers, or solvents.

  • Integrated intake/exhaust system reduces components and wall/roof penetrations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Powder white exterior provides aesthetically pleasing appearance
  • Full line of adaptors, accessories and terminations.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400300320GTIN0815010011904Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight138.43 mm / 5.4 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth138.43 mm / 5.4 inchNet weight1.97 kg / 4.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length134.62 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height138.43 mm / 5.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.38 kg / 3 lbsPackaging / Trade width138.43 mm / 5.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-5-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • Тип продукцииVent Lengths
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки