Опубликуйте свои продукты
3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket
Centrotherm Eco Systems

3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

InnoFlue PVC to PP Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers that require an adaptor to transition from PVC flue collar to polypropylene vent system components. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Integrated gasket helps form airtight seal.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012550Part number250408100840TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross101.6 mm / 4 inchHeight101.6 mm / 4 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth101.6 mm / 4 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length133.35 mm / 5.2 inchPackaging / Trade height133.35 mm / 5.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width133.35 mm / 5.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • Тип продукцииAppliance adaptors
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork