Опубликуйте свои продукты
4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor
Centrotherm Eco Systems

4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

Seamlessly transition from InnoFlue Single Wall to InnoFlue Concentric with InnoFlue Twin-Pipe to Concentric Adaptor. Meet any venting requirements and effortlessly manage any unforeseen obstacles with versatile adaptor that maximizes the best options from two different InnoFlue product families. Rated to Rated to 230°F (110°C), InnoFlue Concentric Adaptors are a user-friendly option that has been evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Seamlessly transitions between InnoFlue Single Wall and InnoFlue Concentric components.
  • Configuragle options easily handles any obstacles and allows for maximum versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Twin Pipe to 4''/6'' Concentric AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010016541Part number250408400130TechnicalColorGrayMaterialPPsMaterial air inlet pipePPsSystem typeConcentricMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross534 mm / 21 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355 mm / 14 inchNet weight1.383 kg / 3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7307933010Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length534 mm / 21 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.383 kg / 3 lbsPackaging / Trade width355 mm / 14 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4-twin-pipe-to-4-6-concentric-adaptor
  • Тип продукцииAdaptors
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки