Опубликуйте свои продукты
3" x 12" Vent Length
Centrotherm Eco Systems

3" x 12" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-x-12-vent-length
  • Тип продукцииVent Lengths
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork