Опубликуйте свои продукты
4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder
Centrotherm Eco Systems

4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

Precisely configure a Cascade of Common Vent system with InnoFlue Branch Tees. Tested and approved by trusted OEM manufacturers, InnoFlue Branch tees effortlessly tether multiple appliances together into a singular manifold system. Available in a variety of diameter combinations, InnoFlue Branch Tees provide a versatile option designed for optimal large diameter venting. Straightforward installations is quick and easy without glues, primers, or solvents.

  • Approved for Cascade/Common Vent use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Available in a variety of diameter combinations.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 36" Branch Tee w/2" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010019788Part number250409201760TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1016 mm / 40 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth266 mm / 10.5 inchNet weight0.982 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1016 mm / 40 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.982 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width266 mm / 10.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4-x-36-branch-tee-w-2-feeder
  • Тип продукцииCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork