Опубликуйте свои продукты
6" Flat Roof Flashing SS
Centrotherm Eco Systems

6" Flat Roof Flashing SS

InnoFlue Flat Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6-flat-Roof-flashing-ss
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork