Опубликуйте свои продукты
8" x 70" End Pipe PPs Gray
Centrotherm Eco Systems

8" x 70" End Pipe PPs Gray

InnoFlue End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates exhaust run.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 70" End Pipe PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010013946Part number250407502930TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross1790 mm / 70.5 inchHeight200 mm / 7.9 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight3.928 kg / 8.7 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1790 mm / 70.5 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight3.928 kg / 8.7 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8-x-70-end-pipe-pps-gray
  • Тип продукцииTerminations
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки