Опубликуйте свои продукты
8" x 87 Zero Radius Elbow
Centrotherm Eco Systems

8" x 87 Zero Radius Elbow

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 87 Zero Radius ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010018392Part number250406501670TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross332 mm / 13.1 inchHeight232 mm / 9.1 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth316 mm / 12.4 inchNet weight1.158 kg / 2.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length332 mm / 13.1 inchPackaging / Trade height232 mm / 9.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.158 kg / 2.6 lbsPackaging / Trade width316 mm / 12.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8-x-87-zero-radius-elbow
  • Тип продукцииElbows
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork