Опубликуйте свои продукты
Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 125 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Cпецификация
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 125 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaerfoam-125mm-wall-bracket
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC010536
  • Название ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Описание Uniclass 2015Pipe accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-33 19 00
  • Наименование OmniClassCooling and Freeze Components

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки