Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

The Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Rings, installed in the distribution box, allows precise adjustment of the air flow rate for each duct, ensuring optimal ventilation performance. Each restrictor features twelve rings, with settings determined by the Aerflux configurator that indicates how many rings to remove. The rings are easily applied with simple pressure and can be quickly removed for cleaning or maintenance.

  • Precise air flow control for each duct individually
  • Easy, tool-free adjustment
Cпецификация
  • Specifications

    • Function: Internal airflow restriction component

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Adjusting airflow within duct distribution systems

    • Installation: Installed inside distribution box connections

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-dbox-internal-air-restrictor-ring
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки