Опубликуйте свои продукты
Ubbink Contego Wall Terminal 125mm Black and Grey
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Contego Wall Terminal 125mm Black and Grey

The Wall Terminal 125 mm is a metal terminal designed for use in central mechanical ventilation systems. Suitable for both supply and exhaust air, it connects directly to our Aerfoam insulated ducts and ensures efficient airflow between the ventilation unit and the outdoor environment. Its powder-coated finish provides long-lasting protection and UV resistance, while the front grille prevents birds and small animals from entering.

  • Direct connection to Ubbink Aerfoam insulated ducts
  • Airtight mechanical connection
  • Equipped with a protective mesh
  • Powder-coated finish for long-lasting aesthetics and UV resistance
Cпецификация
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontego-wall-terminal-125mm-black-and-grey
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииTerminals and Seals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки