Опубликуйте свои продукты
Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations
Centrotherm Eco Systems

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

InnoFlue Pitched Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions. Provide pitch requirements at time of purchase.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
  • Customizable design will fit any pitched roof.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаroof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • Тип продукцииRoof Flashing
  • Группа продукцииConcentric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork