Опубликуйте свои продукты
Short John Ball Valve Siphon
Centrotherm Eco Systems

Short John Ball Valve Siphon

InnoFlue Short John Ball Valve Siphon attaches to any InnoFlue® drain allowing condensates to flow while unique ball valve assures combustion gases remain contained at higher pressures. Comes with additional accessories allowing for different siphon configurations including barbed and compression fittings. Pass condensates with ease with user-friendly, engineered siphon.

  • Engineered to efficiently drain condensates from the system.
  • Integrates with any InnoFlue drain.
  • Various Configuration options provide versatile applications.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshortjohnballvalvesiphon
  • Тип продукцииCondensate Management
  • Группа продукцииSingle Wall - Small diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки