Опубликуйте свои продукты
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc
    Ceramica Catalano

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Тип продукцииComfort
    • Группа продукцииComfort
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION