Опубликуйте свои продукты
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets