Опубликуйте свои продукты
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
    Ceramica Catalano

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)265
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets