Опубликуйте свои продукты
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 h12

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии2
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION