Опубликуйте свои продукты
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
    Ceramica Catalano

    Alvea 40x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация

    • 0622400001 Alvea 40x40 h14 Bianco lucido
      0622400021 Alvea 40x40 h14 Bianco satinato
      0622400022 Alvea 40x40 h14 Nero satinato
      0622400023 Alvea 40x40 h14 Cemento satinato
      0622400028 Alvea 40x40 h14 Acqua satinato
      0622400029 Alvea 40x40 h14 Sabbia satinato
      0622400030 Alvea 40x40 h14 Lino satinato
      0622400031 Alvea 40x40 h14 Seta satinato
      0622400032 Alvea 40x40 h14 Tortora satinato



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаALVEA_lavabo_appoggio_40_0622400001
    • Тип продукцииAlvea
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010459
    • Название ETIMWashbasin top
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks