Опубликуйте свои продукты
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
    Ceramica Catalano

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELICE_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Тип продукцииElice
    • Группа продукцииElice
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks