Опубликуйте свои продукты
Italy 45x34
Ceramica Catalano

Italy 45x34

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Связаться с Ceramica Catalano

Cпецификация
  • 07 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per portasciugamani.

    07 2046 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, senza predisposizione per portasciugamani.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаITALY_lavabo_sospeso_45x34_0720461001
  • Тип продукцииItaly
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)340
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010013
  • Название ETIMBathroom vanity
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks