Опубликуйте свои продукты
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
    Ceramica Catalano

    Premium 60x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 02 2260 0001 Bianco lucido

      02 2260 0021 Bianco satinato

      02 2260 0022 Nero satinato

      02 2260 0023 Cemento satinato

      02 2260 0032 Tortora satinato

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPREMIUM_lavabo_appoggio_60x35_h13_0222600001
    • Тип продукцииPremium
    • Группа продукцииBasin
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-07-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION