Опубликуйте свои продукты
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
    Ceramica Catalano

    Premium 50x25

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Тип продукцииPremium
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks