Опубликуйте свои продукты
Premium 65x35
Ceramica Catalano

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Связаться с Ceramica Catalano

Cпецификация
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Тип продукцииPremium
  • Группа продукцииBasin
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-07-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION