Опубликуйте свои продукты
Premium 80x47
Premium 80x47
    Ceramica Catalano

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Связаться с Ceramica Catalano

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Тип продукцииPremium
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks