Опубликуйте свои продукты
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc
    Ceramica Catalano

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Тип продукцииSfera
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)630
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Описание Uniclass 2015WC systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Похожие продукты