Опубликуйте свои продукты
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
    Ceramica Catalano

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Тип продукцииVasche
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)1760
    • Глубина (мм)910
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)164
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs