Опубликуйте свои продукты
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 70x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 2270 0001 Bianco lucido

      01 2270 0021 Bianco satinato

      01 2270 0022 Nero satinato

      01 2270 0023 Cemento satinato

      01 2270 0032 Tortora satinato

      01 2270 0041 Argento-Bianco

      01 2270 0042 Oro-Bianco

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_appoggio_70x35_0122700001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks