Опубликуйте свои продукты
Zero 100x50
Zero 100x50
    Ceramica Catalano

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Связаться с Ceramica Catalano

    Cпецификация
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • Тип продукцииZERO
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION