Опубликуйте свои продукты
Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001
    Ceramica Globo

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    Cпецификация
    • Back-to-wall floor installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDaily-Floor-mounted-WC-DN001
    • Тип продукцииWC
    • Группа продукцииDaily
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)530
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets