Опубликуйте свои продукты
T-edge sit-on basin B6O60
Ceramica Globo

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT-edge-basin-B6O60
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииT-edge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks