Опубликуйте свои продукты
T-EDGE-Basin B6O61
T-EDGE-Basin B6O61
    Ceramica Globo

    T-EDGE-Basin B6O61

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    Cпецификация
    • Basin 60.41 h14 cm. Sit-on and recessed installation.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT-EDGE-Basin-B6O61
    • Тип продукцииBasins
    • Группа продукцииT-edge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)410
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Вспомогательный материалFireclay
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Описание Uniclass 2015Wash basin systems