Опубликуйте свои продукты
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Terra 60X60

    Archi Terra stands out for its earthy and beige tones, leading the way with its innovative design that simulates wooden slats. Its matte surface offers a natural finish and a closer connection to nature thanks to high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and connection with nature in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty.
    Cпецификация
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка202057-archi-terra-60x60
    • Тип продукцииMadera
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия