Опубликуйте свои продукты
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo stands out for its grey tones, leading the way with an innovative design that simulates wood slats. Its matte surface offers a natural finish and a deeper connection to nature through high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and the bond with the natural world in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty
    Cпецификация
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка202058-archi-cenizo-60x60
    • Тип продукцииMadera
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка