Опубликуйте свои продукты
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60
    Ceramica Italia

    Exterior Aragon 60X60

    A sober and elegant exterior in dark colors that contrast perfectly with any outdoor environment. Achieving dark products with the highest traffic rating in ceramics is a major accomplishment that adds value to our portfolio. Its design faithfully recreates natural stone thanks to high-definition printing, and its finish provides excellent slip resistance.
    Cпецификация
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка202229-exterior-aragon-60x60
    • Тип продукцииOutdoor / Slip Resistant
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия