Опубликуйте свои продукты
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
    Ceramica Italia

    Marmol Alba 30X60

    The Alba Marble 30x60 ceramic tile captures the timeless elegance of Calacatta marble, evoking the delicate warm-cool contrast of sunrise. Its beige base with subtle veins brings luminosity and sophistication, making it the ideal choice for creating harmonious, modern, and stylish environments.
    Cпецификация
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203040-marmol-alba-30x60
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия