Опубликуйте свои продукты
Altea Beige 60X60
Ceramica Italia

Altea Beige 60X60

Altea is a Spanish town famous for being a refuge for poets, singers, painters, sculptors, and potters. For this reason, every corner of its streets reveals the convergence of all the artistic trends that come together there.
Cпецификация
  • Name: ALTEA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка203111-altea-beige-60x60
  • Тип продукцииMarble
  • Группа продукции60X60
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)597
  • Ширина (мм)597
  • Глубина (мм)83
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
  • Масса нетто (кг)64
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Венесуэла
Соединенные Штаты Америки
Колумбия