Опубликуйте свои продукты
Itria Cenizo 60X60
Ceramica Italia

Itria Cenizo 60X60

The Itria Cenizo 60X60 Primera product is a cement-type tile designed to bring sobriety and elegance to any space with a sophisticated matte finish in gray. With a modular format of 60 cm x 60 cm, this covering is suitable for installation on both floors and walls, making it ideal for all areas of the home, including wet areas such as showers, as well as stairs and balconies. Manufactured in Colombia to high quality standards, it guarantees resistance to general residential traffic and an Interior Wet Plus (Class 2) safety rating, ensuring excellent performance and aesthetic versatility inspired by the colors of nature.
Cпецификация
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка203131-itria-cenizo-60x60
  • Тип продукцииCement
  • Группа продукции60X60
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)597
  • Ширина (мм)597
  • Глубина (мм)83
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
  • Масса нетто (кг)64
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Венесуэла
Соединенные Штаты Америки
Колумбия