Опубликуйте свои продукты
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
    Ceramica Italia

    Novara Beige 60X60

    Aquí tienes la traducción al inglés, adaptada con un tono profesional y técnico adecuado para el sector de la construcción y el diseño de interiores: Novara Beige 60x60 First Grade EXC is a marble-look tile featuring an elegant glossy finish that symbolizes integration and tradition. This 60 cm x 60 cm modular product offers a versatile aesthetic solution in a beige tone, designed for use on floors and walls in interior areas such as lobbies, offices, and residential spaces. Its high-quality manufacturing ensures optimal performance in moderate commercial traffic environments
    Cпецификация
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203140-novara-beige-60x60
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Венесуэла
    Соединенные Штаты Америки
    Колумбия