Опубликуйте свои продукты
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Gris 30X60

    “”"Torrejón Gris is a versatile and timeless option for wall cladding, designed to highlight the beauty and authenticity of spaces. Its 30x60 cm format and facade design capture the essence of craftsmanship, blending tradition and functionality in a matte finish that brings sophistication and balance. The neutral and elegant gray color adapts to multiple decorative styles, allowing you to create cozy and modern environments. Its pressed edge ensures precise and uniform installation, making it easy to transform any space with an impeccable finish. Inspired by the harmony between human craftsmanship and the nobility of materials, Torrejón Gris is the ideal choice for those seeking a timeless and resistant design capable of enhancing the personality of any environment.
    Cпецификация
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203149-torrejon-gris-30x60
    • Тип продукцииFlat
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка