Опубликуйте свои продукты
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
    Ceramica Italia

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Cпецификация
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203151-cocora-30x60
    • Тип продукцииAccents
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка