Опубликуйте свои продукты
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
    Ceramica Italia

    Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30x60 First Grade is a unique decorative mosaic that transcends the conventional, drawing inspiration from schist stone. Its design in a green hue captures a texture that evokes the movement of water ripples, achieving a relaxing and sophisticated visual effect in any space. Designed exclusively for wall cladding, this modular piece combines the tradition of mosaic with a contemporary natural aesthetic, making it ideal for creating environments with personality and visual harmony
    Cпецификация
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203160-iseo-nature-30x60
    • Тип продукцииAccents
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка